客户的困扰,我们帮您解决: 为保持企业的竞争力,客户需要不断的提升控制系统的性能。Loop Scout能有效的监视控制系统的回路与报警性能,并与量化的企业目标相关联,从而找到那些尚未引起足够重视的问题,并帮助找出问题的根源再加以解决,经过改进能进一步改善装置的运行,从而实现系统性能优化的目的。
回路追踪-Loop Scout简化您的工作:能根据整个装置内控制回路的重要性与工作性能进行优先级排序,使得控制工程师得以更专注在对于生产有显著影响的回路维护。 自动诊断:Loop Scout能快速的对控制回路进行诊断,并按性能好坏对回路打分,能快速找到有问题的回路,例如回路间的耦合,阀门的干摩擦现象,并针对问题给出专家建议。 享受最新技术 OperTune: 作为Loop Scout的一部分,客户可以使用霍尼韦尔最新的闭环回路整定技术-OperTune,在对过程影响很小的情况下实现PID回路参数的整定。 不影响系统正常工作:Loop Scout自动完成数据采集和计算,并能在不超过系统带宽的前提下按照回路的控制速度决定采样速度的快慢,而不对系统产生影响。 可连接Internet: Loop Scout可以通过Internet访问控制系统,从而将在现场进行软件安装、配置、培训、维护的费用降到最低,并便于对多装置进行性能评估。量身定制的配置: Loop Scout有多种配置,可以按照不同现场的情况量身定制,这种弹性设计允许它为使用不同系统,网络结构,维护方式的客户现场服务。
安全性: Scout充分考虑了如何在获得装置数据的同时保护客户的知识产权。
Loop Scout能快速发现回路问题 并区分其严重程度
报警追踪-Alarm Scout,作为本服务的一部分,为客户提供报警性能评测报告,它以图表的形式反映报警性能,并对如何改善报警系统,防止报警泛滥给出专家建议。
Alarm Scout提供多种预制报告,包括安全、控制系统、维护多个方面,帮助客户改善生产的整体安全和可靠性。
服务要点: