首页工业解决方案高技术解决方案解决方案产品服务联系我们新闻事件关于我们
过程仪表现场仪表分析仪表腐蚀检测罐区自动化产品气体控制与计量混合控制系统高压变频装置有源电力滤波器可编程控制系统典型应用
首页 > 产品 > 高压变频装置
 

高压变频器MVD

高能耗已成为近年来制约中国经济发展的瓶颈,政府明确提出将高压大功率变频调速装置作为火力发电、冶金、水泥制造、石油化工等行业重点发展的节电技术。采用无速度传感器矢量控制技术和32位高速DSP全数字控制的霍尼韦尔SolidDrive MVD不仅可以大幅度节能降耗,而且可以改善工艺控制水平,延长设备使用寿命,提高生产效率。
Solid Drive 可以提供从2.3 KV-13.8KV, 220KW – 20MW的电机驱动与节电方案,广泛应用关于风机、水泵、压缩机等设备的节能、工艺改进和自动化控制。每台Solid Drive均经过工厂整机满负荷测试,致力于打造业内最可靠高压变频调速装置品牌。

上海澳通韦尔电力电子有限公司 
地址:上海市奉贤区环城东路123弄1号
电话:021-37531126
传真:021-67101668
邮编:201401

Log In
Search

  Advanced Search
技术文档
SolidDrive 无速度传感器矢量控制高压变频装置