ГлавнаяВысокотехнологичные решения и консалтингНаправления деятельностиПродуктыУслугиНовости и СобытияКонтактыПоддержка
ОбзорСистемы управленияКИПиАОборудование для обнаружения газов
Датчики давления
Датчики температуры
Выносные индикаторы
Уровнемеры
Расходомеры
Регистраторы
Контроллеры/индикаторы и программаторы
Система управления Experion Vista
Контроллер HC900
Приборы контроля коррозии
Аналитические приборы
Датчики влажности
Беспроводные датчики
Исполнительные механизмы HercuLine
Программное обеспечение
Вспомогательные средства

КИПиА
От отдельных датчиков и сенсоров доя интегрированных систем. Honeywell предлагает всеобъемлющий портфель решений для измерения и контроля.

Датчики давления
Давление – одна из ключевых технических величин, важнейший параметр многих технологических процессов. Датчики давления предназначены для измерения давления и преобразования этой величины в унифицированный сигнал. Компания Honeywell предлагает широкую линейку преобразователей давления для любыхгпромышленныхгприменений.
Датчики температуры
Компания Honeywell предлагает большой ассортимент преобразователей температуры совместно с первичными температурными элементами. Решения компании Honeywell в области измерения температуры способны обеспечить исключительную достоверность показаний, превосходную надежность и высокую стабильность измерений.
Выносные индикаторы
Выносной индикатор RMA300 предназначен для отображения значения выхода и состояния преобразователей производства компании Honeywell, или значения выхода датчиков сторонних производителей. RMA300 состоит из индикатора, вмонтированного в алюминиевый взрывобезопасный корпус с различными типами защитного покрытия.
Уровнемеры
Уровнемеры предназначены для определения уровня жидких, сыпучих и других продуктов в открытых и закрытых резервуарах. Предлагая наиболее современные типы уровнемеров, компания Honeywell занимает устойчивые позиции на рынке приборов измерения уровня. Наша продукция ориентирована на работу в сложных технологических условиях: высокие давления и температуры, слабые диэлектрические постоянные и низкие плотности. Предложенные методы измерения позволяют добиться высокой точности измерения и независимости от типа и состава измеряемой среды.
Расходомеры
Расходомеры предназначены для измерения расхода жидкостей, паст, суспензий, пара или газов. Расходомеры Honeywell сочетают в себе высокое качество и широкие возможности измерения, могут применяться во всех областях промышленности для оперативного контроля и в различных системах управления технологическими процессами.
Регистраторы
На сегодняшний день компания Honeywell предлагает высококачественные бумажные и электронные регистраторы, удовлетворяющие всем современным требованиям, применимым к мониторингу за технологическим процессом.
Контроллеры/индикаторы и программаторы
Каждый контроллер, программатор или индикатор Honeywell обладает лучшим в своем классе соотношением цены к эксплуатационным качествам. В широком модельном ряде устройств Вы всегда найдете устройство именно с теми функциональными возможностями, которые Вам необходимы.
Система управления Experion Vista
Experion Vista – это мощная и многоцелевая система диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Платформа системы Experion Vista, построенная на основе Experion PKS, поддерживает большинство уникальных свойств своего старшего брата и нацелена на небольшие применения в совокупности с гибридным контроллером HC900.
Контроллер HC900
Гибридный контроллер HC900 компании Honeywell представляет собой усовершенствованный контроллер, реализующий контурное и логическое управление и имеющий модульную конструкцию, позволяющую удовлетворить требования управления и сбора данных для широкого диапазона технологического оборудования.
Приборы контроля коррозии
Преобразователь контроля коррозии СЕТ5000 Серии SmartCET с многопараметрическим выходом Преобразователь контроля коррозии СЕТ5000 Серии SmartCET с однопараметрическим выходом - СЕТ5000G Общая коррозия - СЕТ5000P Местная коррозия (точечная)
Аналитические приборы
Линейка аналитических приборов Хоневелл включает в себя первичные сенсоры и вторичные преобразователи по следующим направлениям:Проводимость, Растворенный кислород, pH/ORP, Термокондуктометрический газовый анализатор. Все прибры отвечают всем необходимым требованиям и стандартам для применения в промышлееных производствах.
Датчики влажности
Датчики влажности - 4111, 4112, 4114, 4129
Беспроводные датчики
OneWireless - это единое решение представляющее многофункциональную беспроводную сеть сбора и передачи данных: Защищенная беспроводная сеть для любых задач Новое семейство беспроводных датчиков Период опроса полевых приборов: от 1 сек Количество беспроводных датчиков в одной сети: до 30000 шт. Интеграция беспроводного оборудования семейства XYR5000 в виде отдельной подсети Беспроводные датчики Хоневелл серии XYR5000 и XYR6000 – это: a)Простота установки – Не требует прокладки кабеля b)Простота перемещения – Возможность проведения измерений на подвижных объектах c)Легко добавлять и изменять точки – Удобство для временных измерений d)Легко обслуживать – Срок службы батареи больше межповерочного интервала датчика
Исполнительные механизмы HercuLine
Электроприводы Herculine создавались компанией Honeywell с целью достижения высокой надежности, точности позиционирования и снижения стоимости техобслуживания.
Программное обеспечение
Полный пакет программного обеспечение для мониторинга переменной процесса, архивации данных, настройки преобразователей и датчиков, диагностики приборов, анализа и сбора данных в реальном времени, включая SCADA приложения представлен в данном разделе.
Вспомогательные средства
КИП коммуникаторы Honeywell предназначены для конфигурации полевых датчиков и преобразователей по различным коммуникационным протоколам.
Log In
Search

  Advanced Search