ГлавнаяВысокотехнологичные решения и консалтингНаправления деятельностиПродуктыУслугиНовости и СобытияКонтактыПоддержка
ОбзорСистемы управленияКИПиАОборудование для обнаружения газов
Система Experion PKS
Система Experion LS
Система Experion HS
Контроллер MasterLogic PLC
Системы других производителей
Контроллер PMD для системы Experion
Системы контроля качества
Контроль качества — изготовление бумаги
Системы безопасности
Перевод систем на новые технологии
Система TPS
Система TDC 3000
Система TDC 2000

Системы управления
Системы управления и контроля Honeywell.

Система Experion PKS
Платформа Experion®, основа системы автоматизированного управления технологическими процессами Experion Process Knowledge System (PKS) от Honeywell, помогает собирать, синтезировать и обеспечивать коллективное использование технологических и коммерческих знаний из большого количества источников по всему предприятию, а также выдает рекомендации по соответствующим действиям, что позволяет повысить производительность работы операторов.
Система Experion LS
Система Experion LS предоставляет производственным предприятиям небольшого размера функциональные возможности и надёжность, которые по достоинству ценят крупнейшие заказчики Honeywell во всём мире.
Система Experion HS
Построенная на основе проверенных технологий платформы Experion, платформа Experion HS представляет собой интегрированное и недорогое решение для небольшого производства.
Контроллер MasterLogic PLC
MasterLogic PLC — это модульная, расширяемая система для монтажа в стойку. MasterLogic PLC может быть использован как отдельное автономное устройство или в распределённой конфигурации с одноранговыми соединениями для обмена данными.
Системы других производителей
Honeywell поддерживает переход от использования систем управления других производителей к новым технологиям, реализованным в АСУ ТП Experion® PKS.
Контроллер PMD для системы Experion
Контроллер PMD объединяет в себе 30 лет опыта, полученного при внедрении более 10 000 систем управления в целлюлозно-бумажной и полиграфической промышленности, а также новые технологии, разработанные в других отраслях обрабатывающей промышленности.
Системы контроля качества
MXProLine, полностью интегрированная с АСУ ТП Experion PKS, является ведущей в отрасли системой контроля качества.
Контроль качества — изготовление бумаги
Система контроля качества (QCS) служит многим целям, поскольку она выполняет непрерывные измерения свойств продукции в реальном времени.
Системы безопасности
Стремление корпорации Honeywell к обеспечению эксплуатационной безопасности оборудования простирается далеко за границы сферы действия традиционных систем безопасности.
Перевод систем на новые технологии
Многие компании, поставившие перед собой цели по повышению производительности и снижению эксплуатационных издержек, для перехода на новейшие технологии управления выбирают АСУ ТП Experion® PKS корпорации Honeywell.
Система TPS
Переход от системы Honeywell TotalPlant® Solution (TPS) к системе следующего поколения — АСУ ТП Honeywell Experion® (PKS) — занимает всего несколько минут.
Система TDC 3000
Система Honeywell TDC 3000 по-прежнему предлагает средства для создания крупномасштабной распределённой системы управления.
Система TDC 2000
Honeywell TDC 2000 остаётся ведущей распределённой системой управления с момента её выпуска в 1975 году. Корпорация Honeywell защищает капиталовложения в TDC 2000, предоставляя удобные возможности модернизации этой системы
Log In
Search

  Advanced Search