ГлавнаяВысокотехнологичные решения и консалтингНаправления деятельностиПродуктыУслугиНовости и СобытияКонтактыПоддержка
Отдел систем планирования и оперативного управления производствомОтдел систем усовершенствованного управления и оптимизации технологических процессовОтдел моделирования и компьютерного тренинга операторов ТП
Основные заказчики
Продукты
>Система UniSim - комплексный подход к моделированию и обучению
>КТК-М: многофункциональные компьютерные тренажеры
-Специализированнные тренажеры
-Cтандартные тренажеры
-Тренажеры для базовых технологических узлов и аппаратов
-Опыт внерения КТК-М
>Автоматизированные системы обучения (ACO)
О нас
Контакты
Литература
Что нового
Главная > Высокотехнологичные решения и консалтинг > Отдел моделирования и компьютерного тренинга операторов ТП > Продукты > КТК-М: многофункциональные компьютерные тренажеры > Cтандартные тренажеры
 

СТАНДАРТНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ КТК-М ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Что такое «типовая» технологическая установка?

Все производственники знают, что среди множества однотипных установок нет двух одинаковых, даже если установки имеют одинаковые названия. Конструктивные отличия, технологические особенности и специфика систем управления важны при шлифовке навыков управления конкретной технологической установкой у операторов высокой квалификации, хорошо знающих и «чувствующих» свою установку и привыкших к своей системе управления. Важны они и для обучения операторов при переходе на новую, более сложную систему управления. В то же время, они не столь принципиальны при обучении операторов менее высокой квалификации или пришедших на данную установку после работы на других. Модель типовой технологической установки позволяет «абстрагироваться» от особенностей конкретных, индивидуальных установок, сохраняя все главные элементы технологии и системы управления, которые необходимы для обучения. При значительно меньшей стоимости такой модели по сравнению с индивидуальной, специализированной, она сохраняет все основные достоинства последней: полномасштабность, реалистичную динамику и методическую наполненность.

На рисунке ниже представлен один из операторских экранов модели «типовой» установки каталитического риформинга (типа Л-35-11/600). Эта модель охватывает блоки гидроочистки, отпарки, риформинга и стабилизации, системы подачи топливного газа и оборотной воды. Она включает в себя 3 колонны, 5 реакторов, 2 печи, поршневые и центробежный компрессоры, теплообменники, воздушные и водяные холодильники, насосы и другое оборудование. В моделируемой системе управления реализованы около 30 контуров ПИД-регулирования, более 100 датчиков, десятки ручных задвижек и отсекателей, система блокировок. Еще один пример – модель типовой установки первичной переработки нефти (АВТ-6). Она охватывает блоки подогрева сырья и обессоливания, колонну К-1, атмосферную колонну со стриппингами, атмосферные и вакуумные печи, вакуумную колонну с вакуум-создающей системой, весь блок стабилизации и разделения бензинов. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что наши «типовые» модели могут использоваться не только для обучения новичков, но и для эффективного периодического и повторного тренинга более опытных операторов.

Библиотека моделей типовых процессов нефтепереработки, которые могут быть установлены на Вашем предприятии

  • Первичная переработка нефти (ЭЛОУ-АВТ)
  • Каталитический риформинг бензинов (ароматического или топливного профиля)
  • Гидроочистка дистиллятов
  • Фракционирование предельных газов (ГФУ)
  • Висбрекинг гудрона
  • Производство водорода
  • Производство серы
  • Пропановая деасфальтизация масел
  • Замедленное коксование (установка с 4 коксовыми камерами) и др.

Сопровождение и методическое обеспечение

Наш тренажерный комплекс КТК-М может работать на стандартных персональных компьютерах и не требует специального обслуживания. Наши специалисты установят тренажер в Вашем учебном центре и передадут комплект рабочей документации. В комплект входят описания рабочих станций обучаемого и инструктора, руководства по обучению и справочные руководства для операторов. Для каждой тренажерной модели мы разработали уникальную систему тренировочных упражнений, охватывающих наиболее типичные нештатные ситуации, которые могут возникнуть на реальном производстве: отказы технологического оборудования и элементов управления ТП, изменения внешних условий и т.д. Каждое руководство по обучению содержит подробное описание этих упражнений и стандартных процедур управления (пуск, нормальный и аварийный останов).

Установив тренажер и проверив его работу, мы проведем курс обучения будущих инструкторов. Мы также можем провести этот (или дополнительный) курс обучения в нашем московском офисе.

Опыт внедрения наших стандартных тренажеров см. Опыт внедрения КТК-М

Log In
Search

  Advanced Search