ГлавнаяВысокотехнологичные решения и консалтингНаправления деятельностиПродуктыУслугиНовости и СобытияКонтактыПоддержка
Отдел систем планирования и оперативного управления производствомОтдел систем усовершенствованного управления и оптимизации технологических процессовОтдел моделирования и компьютерного тренинга операторов ТП
О нас
Что такое APC
Литература
Продукты
>Уровни Управления и Оптимизации
>Profit Suite
>Profit Controller
>Profit Optimizer
>Profit Bridge
>Profit NLC
>Profit MAX
>Profit Expert
>Profit Loop
>Profit Design Studio
>Profit SensorPro
>Profit Stepper
>Profit Toolkits
>Profit Suite Visualization
Промышленные применения
Часто задаваемые вопросы
Контакты
Главная > Высокотехнологичные решения и консалтинг > Отдел систем усовершенствованного управления и оптимизации технологических процессов > Продукты > Profit Optimizer
 

Profit Optimizer

Объединение функций управления и оптимизации для динамической оптимизации группы установок или всего производства

Каскадный подход позволяет системе Profit® Optimizer решать задачу оптимизации сразу нескольких установок или нескольких блоков одной установки; при этом Profit® Optimizer использует модели Profit® Controller нижнего уровня для реализации как статической, так и динамической оптимизации. На многих предприятиях один или несколько Profit® Optimizer’ов охватывают все установки завода.

Profit® Optimizer использует новейшую технологию, разработанную в противовес существующей с 1980-х гг. громоздкой технологии оптимизации на базе высокоточного моделирования.

Profit® Optimizer проще в реализации и существенно более робастен, чем традиционный подход, основанный на моделировании. Приложения Profit® Optimizer сохраняют высокую точность благодаря прямой и частой обратной связи (аналогично тому, как в системах многомерного управления на основе модели, каждая модель охвачена обратной связью). Profit® Optimizer можно настроить так, чтобы он работал с таким же быстродействием, что и находящиеся на нижнем уровне многомерные контроллеры.

Profit® Optimizer может использоваться в большинстве задач оптимизации ТП. В качестве простых примеров можно привести целый класс задач оптимизации при ограничениях, таких как повышение производительности установок, максимизации отборов более ценных продуктов, снижение запаса по качеству и т.д. при измеряемых или вычисляемых технологических ограничениях, таких как тепловая нагрузка печи, нагрузка на компрессор, захлебывание колонн и т.д.

Profit® Optimizer может также обеспечивать прибыль от строгой оптимизации как для линейных, так и для нелинейных процессов за исключением случаев существования нескольких локальных экстремумов, что встречается в некоторых существенно нелинейных процессах.

Примеры применения системы Profit® Optimizer:

  • оптимизация комплекса переработки бензина в составе двух блоков гидроочистки бензина, колонны разделения бензина, установки каталитического риформинга, установки изомеризации, установки насыщения бензола
  • оптимизация водородного баланса предприятия.

Основные преимущества системы Profit® Optimizer

Высокая частота оптимизации – Оптимизация проводится с частотой в несколько минут, что соответствует скорости работы многомерных контроллеров нижнего уровня, решающих задачи управления и локальной оптимизации 1 раз в минуту.

Статическая и динамическая оптимизация – Технологии APC обеспечивают возможность оптимизации как в статическом, так и в динамическом режиме.

Использование ранее установленных контроллеров – Использование в модели оптимизатора моделей, работающих в Profit® Controller’ах, снижает расходы на разработку и эксплуатацию.

Более высокая точность – Частые обращения по каналу обратной связи обеспечивают более высокую точность оптимизации.

Более эффективное применение – Долгий жизненный цикл и широкая применимость на самых разных ТП делают Profit® Optimizer более ценным по сравнению с традиционными подходами к оптимизации больших групп технологических установок или всего предприятия.

Краткое описание
Зачем покупать
Часто задаваемые вопросы
Получаемые выгоды
Log In
Search

  Advanced Search