Фундаментальное моделирование для нелинейной оптимизации
Возможностей системы Profit® Optimizer, как правило, достаточно для оптимизации. В тех же случаях, когда это не так, Honeywell предлагает использовать другой продукт своей линейки Profit® Suite, именуемый Profit® MAX.
Profit® MAX – это система фундаментального моделирования и оптимизации, обеспечивающая оптимизацию в реальном времени для существенно нелинейных процессов или для особых случаев, когда требуется значительный объем моделирования. Система Profit® MAX может использоваться в сочетании с системами Profit® Optimizer и/или Profit® Controller.
Profit® MAX использует систему моделирования и оптимизации NOVA™, созданную фирмой Dynamic Optimization Technology (Dot) Products, Inc. (Позднее эта фирма объединилась с фирмой PAS, которая, в свою очередь, была приобретена корпорацией Honeywell в начале 2007 г.). Алгоритм последовательного квадратичного программирования NOVA считается самым эффективным в мире алгоритмом решения оптимизационных задач большой размерности для объектов, описываемых открытыми системами уравнений (т.е. когда весь объект описывается единой системой уравнений, а не представлен в виде набора блоков, каждый из которых описан своим набором уравнений). Кроме того, NOVA предоставляет мощную и при этом удобную в употреблении систему моделирования, специально спроектированную для объектов, описываемых открытыми системами уравнений.
Для оптимизации в реальном времени Profit® MAX может передавать экономические параметры и оптимизационные задания в Profit® Optimizer или непосредственно в Profit® Controller – в зависимости от структуры системы управления. Практически во всех случаях, кроме некоторых, где имеют место существенные нелинейности, Profit® MAX передает экономические параметры и оптимизационные задания в Profit® Optimizer, где поминутно рассчитывается оптимальная динамическая траектория достижения поставленных целей, описывающая динамические взаимодействия технологических установок и ограничения, имеющие место между ними. Для случаев, когда совместная с Profit® Optimizer оптимизация нецелесообразна, решения оптимизационных задач, полученные в системе Profit® MAX загружаются непосредственно в Profit® Controller и/или в другие системы автоматического управления.
Инвестиции в системы фундаментального моделирования часто бывают весьма значительными, что подразумевает высокую отдачу от соответствующего инжиниринга за счет максимально возможного повышения эффективности производства. В той связи система Profit® MAX специально спроектирована так, что ее можно использовать для прогнозирующего имитационного моделирования, построения математических моделей ТП, поиска неисправностей, инжиниринговых исследований, обучения операторов, а также, при необходимости, в качестве модели, выходы которой подаются в другие приложения.
Основные преимущества системы Profit® MAX
Точность решения – Фундаментальное моделирование обеспечивает беспрецедентные возможности оптимизации во всем диапазоне производственных режимов.
Робастность и устойчивость – Ведущий мировой алгоритм оптимизации на основе эффективной системы последовательного квадратичного программирования с разреженной матрицей обеспечивает робастное и устойчивое решение наиболее сложных оптимизационных задач.
Практичный дизайн – Автоматическая инициализация и создание алгоритмов для точек разрыва и условий сингулярности гарантируют физическую реализуемость полученных решений.
Повышенная эффективность оптимизации – Интеграция методов усовершенствованной коллокации для динамических систем сокращает время решения задачи.