ГлавнаяВысокотехнологичные решения и консалтингНаправления деятельностиПродуктыУслугиНовости и СобытияКонтактыПоддержка
Отдел систем планирования и оперативного управления производствомОтдел систем усовершенствованного управления и оптимизации технологических процессовОтдел моделирования и компьютерного тренинга операторов ТП
О нас
Что такое APC
Литература
Продукты
>Уровни Управления и Оптимизации
>Profit Suite
>Profit Controller
>Profit Optimizer
>Profit Bridge
>Profit NLC
>Profit MAX
>Profit Expert
>Profit Loop
>Profit Design Studio
>Profit SensorPro
>Profit Stepper
>Profit Toolkits
>Profit Suite Visualization
Промышленные применения
Часто задаваемые вопросы
Контакты
Главная > Высокотехнологичные решения и консалтинг > Отдел систем усовершенствованного управления и оптимизации технологических процессов > Продукты > Profit Controller
 

Profit Controller

Возможности робастного управления со встроенной оптимизацией

Система Profit® Controller вывела управление и оптимизацию сложных ТП на новый уровень надежности и готовности. Она более робастна, чем все другие аналогичные продукты. В многомерном управлении используются модели ТП. В основе робастности управления лежит возможность поддержания работоспособности системы управления при неточной модели. Способ, каким Profit® Controller этого достигает (используя патентованную технологию), уникален.

Profit® Controller разработан для эффективной компенсации динамических изменений, которым подвергается ТП в связи со сменой производственных заданий по качеству продукции и производительности установки, изменениями свойств сырья или другими внешними воздействиями. При этом он решает задачи оптимизации и следит за соблюдением технологических ограничений.

Основные свойства

Теоретические основы многомерного управления были заложены в 1970-80-е гг., а система Profit® Controller появилась в 1990-х, и принципы робастного управления нашли применение в основном алгоритме ее функционирования.

Основные разработки Honeywell, благодаря которым система Profit® Controller стала лидирующим промышленным продуктом, отражены в таблице.

Возможности системы Profit Controller

Пошаговое тестирование - ПО для автоматического пошагового тестирования не только проводит ступенчатые испытания или пассивно наблюдает за ними, но и одновременно с тестированием проводит первый тур построения модели.

Эти возможности могут использоваться для:

  • проверки качества построенных моделей до завершения пошагового тестирования;
  •  минимизации времени тестирования благодаря приостановке испытания по тестируемому технологическому параметру в тот момент, когда построенные модели окажутся достаточно хорошими (модели в процессе построения ранжируются по качеству).

Построение модели - Встроенные возможности удаления любых плохих данных.

Функция  Load and Go, позволяющая легко и быстро проводить начальные фазы построения модели.

Полная совместимость с другими продуктами семейства Profit® Controller, такими как Profit® Optimizer, Profit® Sensor Pro и т.д.

Выбор модели - Модели ранжируются целыми числами от 1 (очень хорошая модель) до 5 (модель отсутствует) с наглядным представлением точности построенной модели.

Предусмотрено специальное масштабирование в целях минимизации числа обусловленности матрицы коэффициентов усиления объекта, что является одним из способов достижения высокой робастности.

Контроллер реального времени - Уникальный алгоритм интервального управления (Range Control Algorithm) позволяет вести ТП при минимально возможных управляющих воздействиях.

Малые коэффициенты усиления могут быть включены в модель в целях повышения точности модели и оптимизации, но при этом они могут быть исключены из задачи управления во избежание резких управляющих воздействий там, где таковые нежелательны.

Применение моделей на основе преобразования Лапласа позволяет использовать переменные с различной динамикой так, что каждая CV имеет свое время установления.

Настройка по отдельным CV с помощью единого параметра Performance ratio (коэффициент качества управления), задающего скорость отдельно по каждой CV.

Для остальных настроечных параметров заданы разумные значения «по умолчанию», что обеспечивает быстрый ввод системы в эксплуатацию.

Интерфейсы - Интерфейсные теги и графики для использования в замкнутом контуре создаются автоматически.

Поддерживаются многоязычные операторские интерфейсы. Язык может быть выбран в ходе работы APC-системы для всех основных экранов операторского интерфейса. Поддерживаются многие европейские языки, в том числе русский.

Алгоритм оптимизации - Может использоваться как линейное, так и квадратичное программирование (или их сочетание), что обеспечивает максимальную гибкость реализации целевых функций оптимизации.

Коэффициенты целевых функций, отражающие стоимость сырья, продуктов и энергоносителей, могут быть заданы в денежном выражении непосредственно в окнах конфигурирования оптимизатора.

Скорость оптимизации можно настроить так, чтобы она желаемым образом соотносилась со скоростью решения задачи управления.

Обслуживание - Робастность обеспечивает меньшие затраты на обслуживание, поскольку при наличии неточностей в модели более робастный контроллер работает лучше, чем менее робастный.

Поддержка - Honeywell имеет широкую сеть инженеров технической поддержки; при необходимости дополнительно привлекаются высококвалифицированные специалисты.

Развитие - Новые версии ПО выпускаются регулярно. Развитие существующих технологий гарантировано программой исследований и разработок Honeywell.

Повышенная робастность обеспечивает выполнение функций управления и оптимизации в более широком спектре производственных условий; в результате повышается коэффициент использования и снижаются затраты на обслуживание, что в итоге дает более высокие прибыли.

Основные преимущества системы Profit® Controller

  • Максимальная технологическая эффективность – Минимизация управляющих воздействий способствует робастности.
  • Гибкость в удовлетворении потребностей конкретного ТП – Конфигурируемая реакция на управляющие воздействия позволяет подстроить качество управления в
    целях
    удовлетворения требований конкретного ТП.
  • Оптимальное качество управления – Независимая настройка элементов управления по отклонению и по возмущению обеспечивает оптимальное качество управления как при изменении целей управления, так и при отработке внешних возмущений.
  • Повышенная робастность – Контроллер, действующий в интервале по принципу воронки (управляющее воздействие выбирается из фиксированного интервала; траектория сходимости управляемого параметра к требуемому значению не выходит за пределы воронки) обеспечивает повышенную робастность.
  • Простота обслуживания – Принцип управления в диапазоне обеспечивает простоту настройки и более высокое качество управления; робастность контроллера упрощает настройку.

Краткое описание
Зачем покупать
Часто задаваемые вопросы
Получаемые выгоды
Log In
Search

  Advanced Search