ГлавнаяВысокотехнологичные решения и консалтингНаправления деятельностиПродуктыУслугиНовости и СобытияКонтактыПоддержка
Химическая ПромышленностьБиология и медицинаМеталлургическая промышленностьНефть и ГазЭнергетикаЦеллюлозно-бумажная промышленность / Решения для непрерывных полотенНефтепереработка
Удобрения
Неорганическая химия
Пластмассы и волокна
Нефтехимия
>Дистанционное управление производством ароматических углеводородов
>Оптимизация комплекса по производству олефинов при помощи Experion
>Оптимизация производства ароматических углеводородов при помощи системы Experion
>Система планирования и управления графиками для комплекса по производству олефинов
>Система управления эффективностью производственных объектов для нефтехимических производств
>Управление энергопотреблением
Специальные химические продукты
Главная > Направления деятельности > Химическая Промышленность > Нефтехимия
 

Нефтехимия

При разработке комплексных решений для нефтехимической промышленности компания Honeywell стремится прежде всего к тому, чтобы производители получили важный для себя продукт и пользовались им на протяжении многих лет.

Используя разработанную компанией Honeywell базовую инфраструктуру Experion PKS, мы помогаем нашим заказчикам внедрить эффективные приложения и процессы усовершенствованного управления, автоматического регулирования, оптимизации, планирования, управления графиками и цепочками поставок. Если ситуация требует нестандартного решения, мы работаем в тесном контакте с заказчиком, стремясь разработать и внедрить систему, отвечающую поставленным требованиям. Мы можем сконцентрироваться на каком-то отдельном аспекте или постараемся охватить системой всё ваше предприятие. Для первичной нефтехимической переработки мы можем использовать технологию компании UOP для того, чтобы добавить предлагаемой системе ещё больше привлекательности.

Уже реализованные проекты в области нефтехимии:

  • Оптимизация комплекса по производству олефинов при помощи системы Experion
  • Планирование и управление графиками для комплекса по производству олефинов
  • Оптимизация производства ароматических углеводородов при помощи системы Experion
  • Дистанционное управление производством ароматических углеводородов
  • Обеспечение эффективности использования производственных объектов в процессах нефтехимии
  • Системы по организации энергоснабжения для химической промышленности.

Конечно, на каждом заводе ставились свои конкретные задачи, но при помощи систем Honeywell мы смогли добиться улучшений, которые касаются всех:

  • Повышение производительности: 2% - 8%
  • Увеличение объема выпуска: 1% - 2%
  • Уменьшение изменчивости параметров продукции: 25% - 50%
  • Более точное прогнозирование спроса: 2% - 10%
  • Снижение базиса себестоимости сырьевых запасов: 2% - 5%
  • Сокращение объема запасов: 15% - 30 %
  • Повышение эксплуатационной готовности 3% - 8%
  • Снижение расходов на техническое обслуживание. 3 - 5%

Log In
Search

  Advanced Search