ГлавнаяВысокотехнологичные решения и консалтингНаправления деятельностиПродуктыУслугиНовости и СобытияКонтактыПоддержка
Химическая ПромышленностьБиология и медицинаМеталлургическая промышленностьНефть и ГазЭнергетикаЦеллюлозно-бумажная промышленность / Решения для непрерывных полотенНефтепереработка
Удобрения
Неорганическая химия
Пластмассы и волокна
Нефтехимия
>Дистанционное управление производством ароматических углеводородов
>Оптимизация комплекса по производству олефинов при помощи Experion
>Оптимизация производства ароматических углеводородов при помощи системы Experion
>Система планирования и управления графиками для комплекса по производству олефинов
>Система управления эффективностью производственных объектов для нефтехимических производств
>Управление энергопотреблением
Специальные химические продукты
Главная > Направления деятельности > Химическая Промышленность > Нефтехимия > Управление энергопотреблением
 

Управление энергопотреблением

Первичной целью эксплуатации систем энергоснабжения на химических заводах является подача пара к технологическим установкам при том, что производство электроэнергии, как правило, является вторичной целью. Решения по управлению энергопотреблением, предлагаемые компанией Honeywell для химических предприятий, разработаны для того, чтобы вскрыть потенциальные возможности для экономии, таящиеся в самом процессе выработки энергии, и обеспечить заводы паром и энергией по самой низкой стоимости. Унифицированные решения по энергоснабжению (UES) от компании Honeywell – это пакет приложений по усовершенствованному управлению и оптимизации, которые улучшают работу систем управления и регулирования на этапе выработки технологического пара и тепла, а также электричества. Решение UES - это альтернатива дорогостоящей модернизации бойлеров, отличающаяся невысокой ценой, быстро окупающаяся. С его помощью удается снизить стоимость выработки энергии и повысить эксплуатационную эффективность.
 
В промышленных химических комплексах решение UES помогает непосредственно стабилизировать подачу пара в многоколлекторную парораспределительную сеть и систему паровых турбин таким образом, что технологические установки всегда обеспечиваются достаточным количеством пара в объеме текущих потребностей.

Решение UES оптимизирует процессы в рамках ограничивающих факторов, налагаемых технологией и требованиями по защите окружающей среды, помогает заводам ощутимо сократить выбросы в окружающую среду и повысить общую эффективность процесса примерно на 1-3%. Функции оптимизации технологического процесса охватывают процесс горения, распределение тепловой и энергетической нагрузки, а также подачу электроэнергии. Дополнительные преимущества состоят в следующем: снижение затрат на выработку тепла и энергии, повышение эффективного рабочего диапазона бойлера, оптимизация выбросов дымовых газов, более высокий коэффициент использования производственных мощностей, более эффективное управление переходными состояниями, более длительный срок службы производственных объектов и снижение объема технического обслуживания.

Log In
Search

  Advanced Search