ГлавнаяВысокотехнологичные решения и консалтингНаправления деятельностиПродуктыУслугиНовости и СобытияКонтактыПоддержка
Химическая ПромышленностьБиология и медицинаМеталлургическая промышленностьНефть и ГазЭнергетикаЦеллюлозно-бумажная промышленность / Решения для непрерывных полотенНефтепереработка
Удобрения
>Мониторинг турбооборудования
>Управление производством на заводе по производству удобрений
>Усовершенствованное управление на заводе по производству удобрений
Неорганическая химия
Пластмассы и волокна
Нефтехимия
Специальные химические продукты
Главная > Направления деятельности > Химическая Промышленность > Удобрения > Мониторинг турбооборудования
 

Мониторинг турбооборудования

Турбомашины являются важной, но очень сложной и дорогостоящей составляющей заводов по производству удобрений. На заводах по производству аммиака и карбамида компрессоры, приводимые в действие паровой турбиной, используются для сжатия технологического воздуха, подаваемого во вторичный реформер, синтез-газа, подаваемого в аммиачный конвертер, и CO2, подаваемого в контур синтеза карбамида. Некорректная эксплуатация, так же, как и слабая диагностика состояния и эксплуатационных характеристик могут привести к значительным потерям продуктивности в показателях энергии и объёма выработки и/или к дополнительным затратам на техобслуживание. Чтобы обеспечить оптимальный возврат инвестиций (ROI), эксплуатация и техническое обслуживание турбооборудования должны быть эффективными.

Продукт Turbo Suite от компании Honeywell – это унифицированный пакет приложений для мониторинга, оптимизации и поддержки принятия решений, разработанный для повышения эксплуатационной готовности и производительности практически всех типов турбинных систем, независимо от производителя. В пакете используются точные модели паровых турбин, компрессоров и насосов для сравнения фактических рабочих характеристик с расчетными, а также для точного определения источника(ов) ухудшения производственных показателей.

Пакет Turbo Suite полностью интегрируется с пакетом Asset Manager, также разработанным компанией Honeywell, который представляет собой комплексное решение для контроля производственных объектов - от полевых устройств и систем управления до вращающегося оборудования и технологических установок. Являясь одним из ключевых компонентов, входящих в единую архитектуру системы Experion™ (PKS), данное комплексное решение обеспечивает увеличение периода работоспособности технологического оборудования, эксплуатационную готовность производственных объектов и продуктивность работы пользователя. Оперативные данные с площадки и диагностические данные интегрируются в систему поддержки принятия решений, которая быстро определяет проблему и помогает ее разрешить, привлекая к ней внимание соответствующих специалистов.

Быстрая визуальная информация отображается в виде различных картинок, выбираемых самими пользователями. Это могут быть схемы эксплуатации компрессора, ссылка для загрузки документов Original Engineering Manufacturer (OEM); по требованию возможен доступ к отчетам о состоянии производственных объектов и симптомах неисправностей. Кроме этого, Интернет-технология «клиент-терминал» позволяет просматривать данные практически с любого места.

Таким образом, система управления основными средствами и турбооборудованием, предлагаемая компанией Honeywell, максимально выгодно используя преимущества, обеспечиваемые пакетом Turbo Suite и интеллектуальными полевыми устройствами, позволяет значимо повысить эффективность деятельности пользователя по следующим направлениям:

  • Повышение эксплуатационной готовности турбооборудования - до 3%, что увеличивает общий период работоспособности заводов по производству аммиака и карбамида.
  • Повышение производительности турбооборудования – до 1%.
  • Повышение эксплуатационной готовности всех задействованных основных фондов, включая полевые устройства, систему управления и другое технологическое оборудование.
  • Контроль и оптимизация периодичности техобслуживания позволяют до 15% снизить затраты на техобслуживание в течение жизненного цикла.

Log In
Search

  Advanced Search